Objectifs de formation
- réaliser des infrastructures de recharge pour véhicules électriques - Niveau 1 répondant aux exigences EV Ready® 1.4
- comprendre et maîtriser le référentiel EV Ready®1.4 pour la mise en oeuvre de points de recharge non communicants de type alternatif
Référence : PR0902 - Certification
Pré-requis : maîtrise des bases de l’électricité.
Dates formations
Prochainement
Date | Lieu | Inscription |
---|---|---|
4 mars | Lyon | S'inscrire |
4 mars | Antibes | S'inscrire |
11 mars | Strasbourg | S'inscrire |
11 mars | Aix en Provence | S'inscrire |
25 mars | Nantes | S'inscrire |
25 mars | Bordeaux | S'inscrire |
1er avril | Lille | S'inscrire |
1er avril | Limoges | S'inscrire |
2 avril | Bagnolet | S'inscrire |
8 avril | Aix | S'inscrire |
8 avril | Rennes | S'inscrire |
9 avril | Bagnolet | S'inscrire |
15 avril | Lyon | S'inscrire |
17 avril | Bordeaux | S'inscrire |
23 avril | Bagnolet | S'inscrire |
25 avril | Nantes | S'inscrire |
13 mai | Strasbourg | S'inscrire |
15 mai | Lille | S'inscrire |
20 mai | Bordeaux | S'inscrire |
11 juin | Nantes | S'inscrire |
26 juin | Antibes | S'inscrire |
PROGRAMME
- contexte et enjeux : programme Advenir…
- qualifications IRVE
- caractéristiques principales des bornes de charge et des véhicules : modes de charge…
- infrastructure dans son contexte normatif et réglementaire : Ev Ready, normes et décrets…
- diagnostic et prescriptions client
- présentation de l’offre Legrand Green’up Access et Green’up Premium
- installation électrique chez le client, schémas de raccordement
- tester et recette de l’installation
- usages et utilisation
- mise en service d’une borne
- démonstration de l’appli EV Charge et lecteur RFID
- étude de cas
COMPÉTENCES VISÉES
- comprendre le contexte et les enjeux du marché
- identifier les besoins liés aux types de véhicule, à leur exploitation et aux installations électriques des clients
- identifier les normes, les types d’architectures, connaître les caractéristiques principales des bornes de charge et des prises
- identifier les réglementations en vigueur
- identifier les exigences de sécurité propres aux infrastructures de recharge de VE
- déterminer les composants nécessaires à l’adaptation de l’installation électrique
- mettre en service la borne de recharge
- remplir le document de recette de l’installation
- argumenter et vendre les solutions adaptées à vos clients pour des installations simples
- maîtriser l’application EV Charge
- être en mesure de raccorder les installations au Tableau pour permettre l’alimentation des bornes en conformité avec les règles en vigueur
- accompagner l’utilisateur final pour la prise en main et la bonne utilisation de l’IRVE en fonction de ses besoins
TRAJECTOIRES D’ÉVOLUTION
À l’issue de la formation, création d’entreprise et spécialisation de l’installateur dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques. Vous pourrez poursuivre votre parcours de formation vers le niveau 2 pour l’installation de bornes VE communicantes en logement collectif ou dans le secteur tertiaire jusqu’à 22kW
PASSERELLE
Les métiers de l’électricien

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• quiz de validation des acquis
• taux de réussite mini 75% pour l’obtention de l’attestation de réussite
Les +
• la remise d’une attestation de réussite vous permettra d’obtenir la certification FIEEC et d’effectuer votre demande de qualification IRVE auprès des organismes Qualifelec et Qualit’ENR
• formation conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences EV Ready® 1.4

MODALITÉS DE FORMATION
Pédagogie & moyens techniques | Qualification des formateurs | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP |
• apports théoriques interactifs | Formateur qualifié et déclaré au sein des organismes, Qualifelec et Qualit’Enr | et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). |