Objectifs de la formation
- maîtriser les fonctionnalités du logiciel XLPro³ Calcul 6300.
- gagner en autonomie et en efficacité pour la réalisation d'un bilan de puissance et d’une note de calcul pour vos études en puissance limitée*, surveillée* BT et surveillée HT (HTA)
Pré-requis : Maîtrise des bases de l’électricité
Conseils : Il est recommandé de bien maîtriser les outils informatiques et la lecture de schémas électriques.
Si vous n’avez aucun besoin en puissance surveillée HT *, nous vous conseillons les formations
PR2233 - Optimiser vos études jusqu'à 400A avec XLProᶟ Calcul 400 2 jours
PR2232 - Maîtriser l’utilisation du logiciel XLProᶟ Calcul 400 1 jour
COMPÉTENCES VISÉES
- maîtriser le logiciel XLPro³ Calcul 6300
- réaliser vos schémas, bilans de puissance et notes de calcul conformément aux règles de la NF C 15-100 pour vos études jusqu'à 6300 A
PROGRAMME
Les fondamentaux pour réaliser un bilan de puissance jusqu’à 6300A
- les différents schémas de liaison à la terre (SLT)
- les caractéristiques indispensables pour le choix des produits de protection
- les facteurs de corrections
- la sélectivité / la filiation
- l’optimisation D1313 Legrand
Les solutions techniques abordées
- les branchements : Puissance limitée, la puissance surveillée BT et surveillée HT
- les canalisations électriques préfabriquées (CEP)
- le tableau général de sécurité (TGS)
- les groupes électrogènes
- les onduleurs (ASI)
- les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE)
- les solutions photovoltaïques …
Le logiciel XLPro3 Calcul 6300
- les fonctions de base et avancées
- l'assistant
- les astuces
- impression du dossier
- exportation vers le logiciel XLProᶟ Tableaux 6300
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Validation des travaux pratiques avec XLProᶟ Calcul 6300
Les +
- plusieurs études de cas pratiques
- logiciel Legrand conforme ELIEBT
- mise à disposition d'un ordinateur portable par stagiaire pendant la durée de la formation
- clé d’activation fournie à l’issue de la formation
Dates formations
Prochainement
Date | Lieu | Inscription |
---|---|---|
5 et 6 février | Aix | S'inscrire |
12 et 13 février | Lyon | S'inscrire |
12 et 13 février | Lille | S'inscrire |
infos pratiques
tarifs
MODALITÉS DE FORMATION
| Informations complémentaires | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP | |
• apports théoriques interactifs avec le formateur • pédagogies démonstratives et de découverte sur logiciel |
| et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). Pour les autres handicaps merci de prendre contact avec nos services afin de vous apporter une réponse dédiée. |