Nouveauté

Voyant témoin Céliane 230V~ pour interrupteur bipolaire et permutateur - Blanc

Voyant Céliane pour fonctions spécifiques

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Consommation 3mA
  • 2 fils à câbler
  • Permet d'indiquer si la fonction est allumée ou pas

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 4.3 mm
  • Profondeur 9.7 mm
  • Culot Autre
  • Technologie LED
  • Forme de la lampe Autre
  • Halogène Non
  • Krypton Non
  • Xénon Non
  • Couleur Bleu
  • Diamètre 4.3 mm
  • Longueur totale 93 mm
  • Adapté aux lampes de poche Non
  • Adapté à l'affichage Non
  • Convient pour gyrophare Non
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Traitement antimicrobien Non
  • EAN/Gencode 3414972445092

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments