Voyant pour indicateur extérieur de chambre Living Now - vert/rouge

Voyant, pièce de remplacement pour l'indicateur détat de la chambre d'hotel

10,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • installable à l’arrière de la commande référence BTK4027H
  • Voyant bicolore rouge et vert, haute luminosité
  • 230V
  • Voyant rouge et vert
  • 230 V rouge et verte

Les + installation

La LED se connecte directement sans outil aux bornes du mécanisme

Les + utilisation

Modernité et esthétisme

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Couleur de la source lumineuse
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation sur sol
  • Largeur
    6mm
  • Hauteur
    28.5mm
  • Profondeur
    6mm
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Courant d'alimentation
    0.00098-0.00098A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    8005543614877

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations