Nouveauté

Voyant lumineux pour mécanismes - Led 230 volts

  • Ref. PWAK181
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Voyants universels compatibles avec les fonctions lumineux et témoin.
Raccordement par montage direct avec lampe (LED)

14,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Voyant 230 V avec LED blanche

Information sur la gamme

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Autre
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    13 mm
  • Hauteur
    145 mm
  • Profondeur
    8.3 mm
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Courant d'alimentation
    0-0.000125 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784191964

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations