Voyant lumineux 230V 0,15mA - pour mécanismes Céliane

Voyant embrochable pour mécanisme Céliane et Mosaic

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voyant lumineux 230V~
  • Voyant brochable
  • Consommation 0,15mA
  • Pour mécanismes Céliane

Les + installation

Raccordement par montage direct

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Non compatible avec mécanisme Mosaic Easy-Led

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Transfo intégré
    Non
  • Avec résistance série intégrée
    Oui
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Avec diode intégrée
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
    230-230V
  • Source lumineuse
    LED
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Autre
  • Couleur de la source lumineuse
    Blanc
  • Type de fixation
    Fixation frontale
  • Largeur
    17.25mm
  • Hauteur
    36.5mm
  • Profondeur
    9.7mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970426970

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction