Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic
- Ref. 080262L
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic Easy-Led, un voyant lumineux à monter sur un support Batibox qui permettra de le repérer dans les endroits sombres
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant Easy-Led Mosaic pour supports Batibox à LED blanche
- 230V - 0,04W
- Équipé d'une barette de LEDs à faible consommation
- Compatible avec les plaques 2 modules Mosaic
- Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en associant avec les plaques de couleur noir mat
Avantages
- Compatible avec tous les supports d'installation référence 080251 existant
Les + installation
Gain de temps et simplicité : raccordement sur le mécanisme et maintien par clippage direct sur le support d'installation 080251
Les + utilisation
Permet de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse de la plaque de finition et facilite le repérage dans l'obscurité
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (montage et utilisation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.893 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.894 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02942FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10684AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Transfo intégré Non
- Avec résistance série intégrée Oui
- Source lumineuse fournie Oui
- Avec diode intégrée Oui
- Douille Sans
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 230-230 V
- Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 230-230 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Source lumineuse LED
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- Couleur de la source lumineuse Blanc
- Type de fixation Autre
- Largeur 11.8 mm
- Hauteur 67.3 mm
- Profondeur 5.6 mm
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414971580503
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste