Voyant à LED CX³ double 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - vert et rouge - 1 module

  • Ref. 4 129 41
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, voyant à LED pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase

53,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Voyant LED double 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V=
  • Voyant vert + voyant rouge - 1 module
  • Equipé de LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
  • Consommation LED :
    - 0,17W en 230V~
    - 0,11W en 24V~
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur de la calotte
    Autre
  • Source lumineuse
    LED
  • Puissance de la lampe max.
    0.12W
  • Tension assignée (Ue)
    48V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970795373

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations