Voltmètre analogique type DIN RQ96E 0-300V AC direct avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10071205
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure de la tension alternative d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire


  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92
  • Equipage ferromagnétique, raccordement direct
  • Echelle déviation 90°, normale (UN) 0-300V AC
  • Précision : classe 1,5
  • Sur demande : Autres calibres - raccordement direct - sur TP

Les + utilisation

Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Plage de mesure 0-300 V
  • Raccordement du transformateur Non
  • Classe de précision 1.5
  • Puissance dissipée 3 W
  • Etalonné Non
  • Type de tension AC
  • Modèle Encastré
  • Montage sur rail Non
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 96 mm
  • Déviation max. du pointeur 90 °
  • Système de mesure Cadre mobile
  • Eclairage d'échelle Non
  • Profondeur 69 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
  • Temperature de stockage -40-80 °C
  • EAN/Gencode 8032826012778