Nouveauté

Vitre pour coffret de commande et de sécurité réf.038036/82/83/88 - Lot de 5

  • Ref. 0 380 78
  • LEGRAND

Coffret équipable pour dispositifs de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type Osmoz

76,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Equipé d'un verre dormant en face avant
  • Pour coffret 4 modules
  • IP55 - IK07

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Largeur
    75.5mm
  • Hauteur
    78mm
  • Profondeur
    2mm
  • EAN/Gencode
    3414972959018