Vis VHM 10x25 - finition ZnNi

  • Ref. 3 504 39
  • Supportages métalliques
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Vis à tête hexagonale en Zinc Nickel (ZnNi) de diamètre 10mm et longueur 25mm

4,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Longueur 25mm

Avantages

  • Pas d'équivalence sur le marché

Les + installation

Vis pour montage en pendard et consoles.

Les + utilisation

Finition haute résistance à 850h test brouillard salin

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Taille de filetage (métrique) 10
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure 31 mm
  • Filetage complet Oui
  • Largeur de clé 17 mm
  • Type de filetage Métrique
  • Avec écrou Non
  • Avec rondelle Non
  • EAN/Gencode 3414971677753