Vis isolantes M6x10

  • Ref. 0 367 74
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

2,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Vis isolante M6x10

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Certificat de type de matériau selon EN 10203
    Sans
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Forme de la tête/extrémité
    À six pans (hexagonal)
  • Tête fraisée
    Non
  • Dimension du boulon à col carré
    12mm
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Dimension du filetage en pouces
    Autre
  • Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
    10mm
  • Longueur de filetage
    10mm
  • Filetage complet
    Oui
  • Système à vis
    À six pans avec fente de vis
  • Largeur de clé
    10mm
  • Inclinaison du filetage
    1mm
  • Nombre de filets par pouce
    25.4
  • Type de filetage
    Métrique
  • Filetage gauche
    Oui
  • Diamètre de tête
    12mm
  • Hauteur de tête
    4mm
  • Avec bride
    Non
  • Avec écrou
    Non
  • Avec rondelle
    Non
  • Autobloquant
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Couleur
    Blanc
  • Profondeur
    10mm
  • EAN/Gencode
    3245060367749

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations