Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire livrée avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

  • Ref. 0 506 73
  • LEGRAND

Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse

18,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire
  • Puissance : 0,4W
    - 230V
  • Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité
  • Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Rotatif
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Oui
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Largeur
    86mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    76.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Flux lumineux de la source
    1lm
  • EAN/Gencode
    3245060506735

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage