Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - titane

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

73,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Variateur Surface tactile Céliane avec Neutre 300W
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
    - LED : 5W à 75W avec un maximum de 10 LEDs
    - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 5VA à 300VA
    - Halogènes 230V : 5W à 300W
    - Incandescent : 5W à 300W
  • Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Mécanisme livré avec enjoliveur
  • Finition Titane

Les + installation

Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux référence 067031, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande et la variation de tous types de lampes (LEDS incluses)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Oui
  • Type de charge Universel
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation par clic
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Titane
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension de commande 100-240 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 5-300 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Largeur d'appareil 53 mm
  • Hauteur d'appareil 53 mm
  • Profondeur d'appareil 41.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 38 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1-4 mm²
  • Nature du cable pour connexion Rigide
  • EAN/Gencode 3414971832428

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Variateur tactile avec neutre 300 W Céliane - titane

À associer