Unité de protection MP2.10 avec fonction mesure pour DMX³2500, DMX³4000 et DMX³6300 pour réglages Ir,tr, Isd, tsd, li, lg et tg

  • Ref. 0 283 05
  • DMX³
  • LEGRAND

DMX³, unité de protection à commander impérativement avec un disjoncteur ouvert pour des réglages des paramètres de protection

3805,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Unité de protection MP2.10 pour réglages précis des paramètres de protection des DMX³2500, DMX³4000 et DMX³6300
  • Avec fonction mesure : mesure et affiche instantanément les valeurs maximum et moyenne des différentes valeurs électriques et l'état des protections
  • Réglages Ir, tr, Isd, tsd, Ii, lg et tg par curseur
  • Possibilité d'activer et désactiver les protections
  • Avec écran LED matrix

Les + utilisation

Permet des réglages précis des paramètres de protection directement sur l'écran ou sur l'App. EnerUp+Project avec le dongle Bluetooth référence 028310

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit à commander impérativement avec un disjoncteur DMX³2500, DMX³4000 ou DMX³6300 (assemblage usine)
  • Nécessite une alimentation référence 414945 pour un fonctionnement optimale de la fonction mesure

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de construction de l'appareil
    Autre
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Autre
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Position du raccordement de circuit principal
    Autre
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Bouton rotatif
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    205mm
  • Profondeur
    90mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • Type de tension
    Autre
  • Sens de l'alimentation électrique
    Autre
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972227018

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations