Tube fluorescent à cathode froide pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité ARCOR

  • Ref. 0 609 43
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance

62,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pour références : 062540, 062541, 062542, 062543, 062544, 062749

Page catalogue et annexes

  • Puissance de la source lumineuse 2.4 W
  • Flux lumineux de la source 125 lm
  • Culot Autre
  • Indice de rendu des couleurs CRI 70-79
  • Température de couleur 5000 K
  • Forme de la lampe Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe 52 lm/W
  • Code couleur de la lumière 5000
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1 Neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube 2.6 mm
  • Longueur 224 mm
  • Diamètre de l'anneau 2.6 mm
  • Réflecteur interne Non
  • Angle de rayonnement 360 °
  • Couleur Autre
  • Application Général
  • Protection contre les éclats Non
  • Bande d'allumage Non
  • Allumage rapide Oui
  • Utilisation sans starter Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Oui
  • A double paroi Non
  • Pour des applications à faibles températures Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures 2.4 kWh
  • Durée de vie nominale moyenne 5000 h
  • EAN/Gencode 3245060609436