- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises
- Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - alu
Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - alu
Ref. 0 793 46
Mosaic LEGRANDMosaic, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic précâblée Standard franco-belge 16A 230V
- 3x2 modules - Couleur Aluminium
- Se monte :
- sur support référence 080253 avec plaque 3x2 modules
- dans boîte d'encastrement 3 postes ou cadre saillie - Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière
- Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires
Les installation
Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit - Permet le repiquage
Les utilisation
Equipée d'un dispositif de protection renforcant la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.912 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.880 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 3
- Nombre de modules 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec interrupteur Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Aluminium
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 187 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 33.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 3
- EAN/Gencode 3414970752147
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Triple prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 3x2 modules - alu
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Ref. 0 802 53
Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules alu
Ref. 079306L
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube