Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 6 modules - blanc
- Ref. 077143L
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic Link, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 3x2P+T Surface Mosaic Link 16A 230V à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 6 modules - Blanc
- L'inclinaison à 45° des puits de prise permet de gagner de la place lors du branchement de plusieurs appareils electriques ou electroniques volumineux
- Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
- Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Prise Surface : le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité car le fond du puit de prise n'est pas accessible et, propreté en évitant l'accumulation de poussière
- Les composants Mosaic Link permettent de reconfigurer facilement les installations et de limiter les coûts de maintenance.L'assemblage intuitif des prises avec l'accessoire de connexion offre de multiples possibilités de configuration de l'appareillage pour faire évoluer vos installations.
Les + installation
Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50mm recommandée
Les + utilisation
Permet un raccordement facile et sans fils pour rajouter d'autres fonctions en utilisant l'accessoire référence 077100L : prise 2P+T à voyant, chargeur USB, etc
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.910 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02905FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre colonnes et colonnette Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Appareillage électrique Mosaic™ : le choix de la référence Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre d'unités 3
- Nombre de modules (construction modulaire) 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Prise inclinée ou inclinable Oui
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Largeur d'appareil 135mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 31.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971576414
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 6 modules - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste