Triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition noir mat
- Ref. 6 005 33
- Dooxie
- LEGRAND
dooxie, une prise de courant avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps
33,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant Surface 16A 230V - 3x2P+T précâblées dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
Avantages
- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablâge suffit
- Le socle rétractable de cette prise associe design affleurant, sécurité (le fond du puit de prise n'est pas accessible) et propreté (évite l'accumulation de poussière)
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livrée avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale
Les + utilisation
Permet dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit avec un seul cablâge
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation sur des boîtes 3 postes minimum
- Ne permet pas la fixation avec griffres
Information sur la gamme
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F03780FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 3
- Nombre de modules 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Noir
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec interrupteur Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 215 mm
- Hauteur d'appareil 71 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- précâblé Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Non applicable
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 3
- EAN/Gencode 3414972311304
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition noir mat
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste