Trappes à balai pour armoires Altis métal largeur 500mm ou profondeur 500mm - hauteur 100mm

Altis, équipement pour armoire

154,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Trappe à balai hauteur 100mm
  • Pour armoire Altis métal :
    - largeur 500mm
    - profondeur 500mm
    - hauteur 100mm
  • RAL7012
  • Ouverture 4 faces

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Ensemble latéral de socle
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Adapté à la profondeur de boîtier 500 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 500 mm
  • EAN/Gencode 3245060476724

Profil Environnemental Produit