Transformeur simple 3 en 1 : interrupteur, va-et-vient ou poussoir lumineux Appareillage Saillie composable blanc - bornes automatiques

  • Ref. 086117L
  • ASL
  • LEGRAND

Commande d'éclairage multifonction permettant d'allumer et éteindre la lumière en mode interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir - idéale pour la rénovation

23,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • 10AX, 250V~
  • Produit complet livré en mode poussoir
  • Blanc Ral 9003

Avantages

  • 1 seul produit pour plusieurs fonctions : double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient + poussoir grâce à un système de piston réversible
  • Produit composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus
  • Peut être associé à d'autres poussoirs afin de commander un même éclairage depuis plusieurs points de contrôle - L'interrupteur peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Les + utilisation

1 produit permettant de réaliser 3 fonctions pour s'adapter aux contraintes du chantier

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de commutation Autre
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Oui
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation À clipser
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Optionnel
  • Fonction d'éclairage Contrôle et orientation
  • Type d'éclairage LED interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 54 mm
  • Hauteur d'appareil 54 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3414972643535