Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
- Ref. 0 420 15
- LEGRAND
Transformateur pour sonnerie à fixer au mur
67,44 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur 230V/8V - Fixation murale à vis
- Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
- Tension au secondaire : 8V~ - Intensité : 0,5A - Puissance : 4VA
- Dimensions :
- Longueur : 92mm
- Profondeur : 56mm
- Hauteur : 42mm - Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041381-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 230 V
- Tension secondaire 1 8 V
- Intensité de courant secondaire 1 0.5 A
- Intensité de courant secondaire 2 0.5 A
- Puissance de sortie max. 4 W
- Type de transformateur Transfo de sécurité
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Non
- Montage sur rail Non
- Longueur 92 mm
- Largeur 56 mm
- Hauteur 42 mm
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Protection contre les températures Oui
- Avec interrupteur Non
- EAN/Gencode 3245060420154
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main