Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
- Ref. 0 420 27
- LEGRAND
Transformateur pour sonnerie à fixer au mur
86,69 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur 230V/12V-8V - Fixation murale à vis
- Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
- Tension au secondaire : 12V~/8V~ - Intensité : 2A ou 3A - Puissance : 24VA
- Dimensions :
- Longueur : 102mm
- Profondeur : 68mm
- Hauteur : 42mm - Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.677 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041381-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 230 V
- Tension secondaire 1 12 V
- Tension secondaire 2 8 V
- Intensité de courant secondaire 1 2 A
- Intensité de courant secondaire 2 3 A
- Puissance de sortie max. 24 W
- Type de transformateur Transfo de sécurité
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Non
- Montage sur rail Non
- Longueur 102 mm
- Largeur 68 mm
- Hauteur 42 mm
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Protection contre les températures Oui
- Avec interrupteur Non
- EAN/Gencode 3245060420277
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main