Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 4kVA

  • Ref. 0 425 92
  • LEGRAND

Transformateur qui assure la continuité de service, la qualité de l’énergie électrique ainsi que la sécurité des patients sous contrôle médical

2899,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur monophasé pour locaux hospitaliers - IP00
  • - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm²
  • Primaire 230V~ - Secondaire 230 V~ point milieu sorti
  • Avec écran électrostatique - Equipé de 2 types de sonde de température (bilame et thermocouple PT100) les rendant compatibles avec tous types de CPI médicaux - Equipé d'un système de surveillance de température, sorties sur bornes dédiées
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-15
    Les principales exigences de cette norme, au-delà de la norme IEC 61558-2-4 concernent :
    - le courant de fuite secondaire / terre limité à 0,5mA à vide
    - le courant d'appel limité à 12 fois la valeur crête du courant primaire

Les + utilisation

Transformateur de séparation des circuits

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 4000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 3.2 %
  • Largeur 240 mm
  • Hauteur 390 mm
  • Profondeur 195 mm
  • Classe de protection (IP) IP00
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3414970971432

Profil Environnemental Produit