Transformateur HTA/BT AAoAk - 315kVA - 1400Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1460mm

  • Ref. ZUHF4AIAGPA
  • ZUCCHINI

Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : AAoAk

57610,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Transformateur 315 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
  • Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
  • Livré avec :
    - plaque signalétique
    - 4 anneaux de levage
    - 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)
    - Set 3 sondes PT100 + relais T154
    - PV d'essai
  • BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
  • Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1400x850x1460mm - Poids : 1400kg

Avantages

  • Maintenance simplifiée : refroidissement air ambiant - pas de bac de retention.
  • Réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, entraînant des économies financières et une diminution des émissions de CO₂
  • Durée de vie optimisée : décharges partielles < 5 pC

Les + installation

Classe F1 : aucune barrière coupe-feu n'est nécessaire - Encombrement réduit et possibilité d'installer des charges proches, avec des économies de coûts de raccordement. Une mise en oeuvre simplifiée et une isolation optimisée ( bornes HT/BT)

Les + utilisation

Sécurité accrue grâce à l'utilisation de résine de haute qualité et à l'absence d'utilisation de fluides de refroidissement.Maintenance réduite : pas de bac de rétention

Recommandations / restrictions d’usages

  • Enveloppe compatible référence ZUBXSH31H2

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension primaire 20 kV
  • Tension secondaire 1 0.41 kV
  • Avec raccord de câbles par emboitement Non
  • Selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014 Oui
  • Perte à vide 557 W
  • Perte de charge (tension secondaire 1) 3875 W
  • Valeur de raccordement 315 kVA
  • Changeur de prises +/- 2 x 2,5 %
  • Type de transformateur Sec
  • Transformateur de commutation Dyn11
  • Fréquence 50 Hz
  • Poids total 1400 kg
  • Longueur 1400 mm
  • Hauteur 1460 mm
  • Largeur 850 mm
  • Avec roulettes Oui
  • Avec thermomètre Non
  • Nombre de pattes de levage 4
  • Nombre de terminaux de mise à la terre 2
  • Finition Peint
  • EAN/Gencode 8033777505777

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction