Transformateur HTA/BT AAoAk - 1600kVA - 3900Kg - primaire 20kV aluminium - 1800x1000x2150mm

  • Ref. ZUHM4AIAGPA
  • ZUCCHINI

Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : AAoAk

155100,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Transformateur 1600 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
  • Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
  • Livré avec :
    - plaque signalétique
    - 4 anneaux de levage
    - 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)
    - Set 3 sondes PT100 + relais T154
    - PV d'essai
  • BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
  • Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1800x1000x2150mm - Poids : 3900kg

Avantages

  • Maintenance simplifiée : refroidissement air ambiant - pas de bac de retention.
  • Réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, entraînant des économies financières et une diminution des émissions de CO₂
  • Durée de vie optimisée : décharges partielles < 5 pC

Les + installation

Classe F1 : aucune barrière coupe-feu n'est nécessaire - Encombrement réduit et possibilité d'installer des charges proches, avec des économies de coûts de raccordement. Une mise en oeuvre simplifiée et une isolation optimisée ( bornes HT/BT)

Les + utilisation

Sécurité accrue grâce à l'utilisation de résine de haute qualité et à l'absence d'utilisation de fluides de refroidissement.Maintenance réduite : pas de bac de rétention

Recommandations / restrictions d’usages

  • Enveloppe compatible référence ZUBXSH31H4

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension primaire 20 kV
  • Tension secondaire 1 0.41 kV
  • Avec raccord de câbles par emboitement Non
  • Selon régulation Ecodesign (EU) n° 548/2014 Oui
  • Perte à vide 1980 W
  • Perte de charge (tension secondaire 1) 13000 W
  • Valeur de raccordement 1600 kVA
  • Changeur de prises +/- 2 x 2,5 %
  • Type de transformateur Sec
  • Transformateur de commutation Dyn11
  • Fréquence 50 Hz
  • Poids total 3900 kg
  • Longueur 1800 mm
  • Hauteur 2150 mm
  • Largeur 1000 mm
  • Avec roulettes Oui
  • Avec thermomètre Non
  • Nombre de pattes de levage 4
  • Nombre de terminaux de mise à la terre 2
  • Finition Peint
  • EAN/Gencode 8033777505845

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Catalogue produits

Les objets BIM sont des objets 3D derrière lesquels se trouve une représentation graphique d'un produit ou d'une famille de produits, avec ses caractéristiques techniques associées. Pour faciliter le travail collaboratif de tous les acteurs du bâtiment, Legrand s’appuie sur les fiches...
En savoir plus