Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 50kVA

  • Ref. 1 425 36
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)

9730,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Transformateur triphasé d'isolement - IP21
  • - Puissance 50kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm- Borne secondaire câble souple section : 70mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse : 10mm
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    230-230V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    50000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    5.7%
  • Largeur
    670mm
  • Hauteur
    700mm
  • Profondeur
    610mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414970544780

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations