Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 100kVA

  • Ref. 1 425 39
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des ensembles électriques d’usage général en assurant une isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation (modification du régime de neutre)

13970,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Transformateur triphasé d'isolement - IP21
  • - Puissance 100kVA- Borne primaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Type de commutation DY
  • Puissance nominale 100000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 4.1 %
  • Largeur 670 mm
  • Hauteur 800 mm
  • Profondeur 740 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3414970544810

Logiciels métiers