Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 4kVA

  • Ref. 0 425 03
  • LEGRAND

Transformateur d'isolement pour assurer l’isolation électrique par rapport au secteur avec ou sans changement de tension

3035,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur d'isolement monophasé
  • - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 16mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
  • Il assure l'isolation électrique d'un réseau secondaire, avec un système de protection spécifique à ce réseau
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Les + utilisation

Adapté à tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 4000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 5.2 %
  • Largeur 300 mm
  • Hauteur 390 mm
  • Profondeur 230 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060425036

Logiciels métiers