Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 1kVA

  • Ref. 0 425 00
  • LEGRAND

Transformateur d'isolement pour assurer l’isolation électrique par rapport au secteur avec ou sans changement de tension

1231,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur d'isolement monophasé
  • - Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 6mm²- Borne secondaire câble souple 6mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
  • Il assure l'isolation électrique d'un réseau secondaire, avec un système de protection spécifique à ce réseau
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Les + utilisation

Adapté à tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    230-230V
  • Tension primaire 2
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    115-115V
  • Tension secondaire 2
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    1000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    3.8%
  • Largeur
    230mm
  • Hauteur
    270mm
  • Profondeur
    253mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060425005

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations