Transformateur d'isolement à pertes réduites primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 63kVA

  • Ref. 1 428 61
  • LEGRAND

Transformateur triphasé à haut rendement

14480,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Transformateur triphasé d'isolement à pertes réduites - IP21
  • - Puissance 63kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm- Borne secondaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
  • Conforme à la norme IEC EN 60076-11

Les + utilisation

Transformateur à haut rendement : pertes à vide (circuit magnétique) et pertes dues à la charge (enroulement) minimisées - Gains de consommation d'énergie permettant un amortissement rapide de l'investissement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 400-400 V
  • Type de commutation DY
  • Puissance nominale 63000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 3 %
  • Largeur 670 mm
  • Hauteur 700 mm
  • Profondeur 610 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3414970545022

Logiciels métiers