Transformateur d'isolement à pertes réduites primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 125kVA
- Ref. 1 428 64
- LEGRAND
Transformateur triphasé à haut rendement
22620,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur triphasé d'isolement à pertes réduites - IP21
- - Puissance 125kVA- Borne primaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm- Borne secondaire câble souple section 120mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 10mm
- Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
- Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique
- Conforme à la norme IEC EN 60076-11
Les + utilisation
Transformateur à haut rendement : pertes à vide (circuit magnétique) et pertes dues à la charge (enroulement) minimisées - Gains de consommation d'énergie permettant un amortissement rapide de l'investissement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.263 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.266 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.267 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03437FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Non
- Construit comme un transformateur d'isolement Oui
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 400-400V
- Tension secondaire 1 400-400V
- Type de commutation DY
- Puissance nominale 125000VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 3.1%
- Largeur 820mm
- Hauteur 940mm
- Profondeur 880mm
- Classe de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3414970545053
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main