Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 1kVA

  • Ref. 0 425 41
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des équipements utilisant la basse tension (BT) comme l'éclairage, électroportatif utilsé pour locaux type enceintes conductrices exiguës ou l'alimentation de prises industrielles BT

2676,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21
  • - Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 230V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Type de commutation DY
  • Puissance nominale 1000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 1.8 %
  • Largeur 370 mm
  • Hauteur 330 mm
  • Profondeur 190 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060425418

Logiciels métiers