Transformateur de séparation des circuits primaire 230V à 400V et secondaire 115V~ à 230V~ - 450VA

  • Ref. 0 427 91
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

286,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur de séparation des circuits monophasé
  • - Puissance 450VA
    - Capacité des bornes câble souple primaire 1mm² à 4mm²
    - Capacité des bornes câble souple secondaire 1mm² à 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
  • Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    230-230V
  • Tension primaire 2
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    115-115V
  • Tension secondaire 2
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    450VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    4.3%
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur
    140mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060427917

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations