Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 20kVA

  • Ref. 1 425 62
  • LEGRAND

Transformateur de séparation pour alimenter des équipements assurant la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

9098,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21
  • - Puissance 20kVA- Borne primaire câble souple section 35mm² - Ø cosse 8mm- Borne secondaire câble souple section 70mm² - Ø cosse 10mm
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
  • Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les + utilisation

Peut être utilisés pour tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments, mais aussi pour l'isolation et l'alimentation de certains équipements

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 20000 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 4 %
  • Largeur 530 mm
  • Hauteur 560 mm
  • Profondeur 540 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3414970544872

Logiciels métiers