Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 16kVA
Transformateur de séparation pour alimenter des équipements assurant la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës
6379,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21
- - Puissance 16kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple section 70mm² - Ø cosse 10mm
- Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
- Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Les + utilisation
Peut être utilisés pour tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments, mais aussi pour l'isolation et l'alimentation de certains équipements
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.262 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.266 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00847FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Non
- Construit comme un transformateur d'isolement Oui
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 230-230 V
- Tension primaire 2 400-400 V
- Tension secondaire 1 115-115 V
- Tension secondaire 2 230-230 V
- Puissance apparente nominale 16000 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 2.2 %
- Largeur 431 mm
- Hauteur 650 mm
- Profondeur 440 mm
- Classe de protection (IP) IP21
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- EAN/Gencode 3414970544865
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h