Transformateur de séparation des circuits monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 12,5kVA

  • Ref. 1 425 60
  • LEGRAND

Transformateur de séparation pour alimenter des équipements assurant la protection contre les contacts indirects par la séparation des circuits, l’alimentation de prises industrielles, de locaux type enceintes conductrices exiguës

5234,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21
  • - Puissance 12,5kVA- Borne primaire câble souple section 16mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
  • Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Les + utilisation

Peut être utilisés pour tout type d'isolation fonctionnelle dans les bâtiments, mais aussi pour l'isolation et l'alimentation de certains équipements

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    230-230V
  • Tension primaire 2
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    115-115V
  • Tension secondaire 2
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    12500VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.1%
  • Largeur
    431mm
  • Hauteur
    650mm
  • Profondeur
    440mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970544858

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations