Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 12V~ à 24V~ - 630VA

  • Ref. 0 428 47
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

424,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Transformateur de sécurité monophasé
  • - Puissance : 630VA
    - Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²
    - Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 16mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 12V~-24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
  • Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 12-12 V
  • Tension secondaire 2 24-24 V
  • Puissance apparente nominale 630 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 3.5330682422 %
  • Largeur 126 mm
  • Hauteur 126 mm
  • Profondeur 141 mm
  • Classe de protection (IP) IP00
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060428471

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit