Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ et secondaire 12V~ - 250VA

  • Ref. 0 427 63
  • LEGRAND

Transformateur de sécurité pour un haut degré de protection dans des environnements difficiles

594,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Transformateur monophasé de sécurité
  • - Puissance 250VA
    - Borne primaire câble souple 4mm²
    - Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • Primaire 230V~- Secondaire 12V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension secondaire 1 12-12 V
  • Puissance apparente nominale 250 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 6.6 %
  • Largeur 215 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 122 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060427634

Support d’aide à la prescription