Transformateur de sécurité monophasé IP55 classe II primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - 100VA

  • Ref. 0 427 21
  • LEGRAND

Transformateur de sécurité pour un haut degré de protection dans des environnements difficiles

518,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Transformateur monophasé de sécurité
  • - Puissance 100VA
    - Borne primaire câble souple 4mm²
    - Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~-48V~
  • IP55 - Classe II
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 230-230 V
  • Tension primaire 2 400-400 V
  • Tension secondaire 1 24-24 V
  • Tension secondaire 2 48-48 V
  • Puissance apparente nominale 100 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 7.2 %
  • Largeur 192 mm
  • Hauteur 92 mm
  • Profondeur 112 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060427214

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations