Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 16VA - 4 modules
Transformateur de sécurité, destiné à assurer la protection des personnes par l’utilisation de la très basse tension et d’alimenter des matériels tels que relais, contacteur de puissance modulaire, voyant, télérupteur...
161,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de sécurité 230V - 4 modules
- Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 16VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,1A
- Chute de tension cos ϕ = 1 : 34,6% - Rendement cos ϕ =1 : 60% - Ucc : 27,5%
- Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
- Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Les + installation
Fixation murale ou sur rail
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Recommandations / restrictions d’usages
- En cas de coupure automatique par surcharge, couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur avant remise en service
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.567 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01391FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01391EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 230 V
- Tension secondaire 1 12 V
- Tension secondaire 2 24 V
- Puissance de sortie max. 16 W
- Puissance dissipée max. 2.5 W
- Type de transformateur Transfo de sécurité
- Montage apparent Oui
- Montage encastré Oui
- Montage sur rail Oui
- Longueur 72 mm
- Largeur 66 mm
- Hauteur 84 mm
- Largeur en nombre de modules 4
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Protection contre les températures Oui
- Avec interrupteur Non
- EAN/Gencode 3245064130950
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main