Transformateur de courant ouvert 90A maximum

  • Ref. 4 120 02
  • Lexic
  • LEGRAND

Transformateur de courant ouvert pour compteur d'énergie résidentiel IP permettant la mesure des consommations électriques jusqu'à 90A

36,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Transformateur de courant compatible Ecocompteur IP
  • Diamètre de passage des câbles électriques pour mesure (primaire) : 10m
  • Tore équipé d'un câble dégainé sur 18mm, dénudé et étamé sur 8mm
  • Classe de précision 1 suivant IEC 60044-1

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In 90 A
  • Classe de précision 1
  • Etalonné Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels Oui
  • Diamètre d'ouverture 10 mm
  • Avec barre en cuivre Non
  • Largeur 35.5 mm
  • Hauteur 45.5 mm
  • Profondeur 32 mm
  • EAN/Gencode 3245064120029

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable