Transformateur de courant A primaire traversant TAIBB 100A/5A 2 CL.0.5 2.5VACL1 3.5CL.3 avec fix. rail DIN diam. de passage 21 / tabb

  • Ref. 30201910
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé


  • Rapport de transformation : 100A/5A
  • Puissance : 1,5VA cl.0.5 / 2.5VA cl.1 / 3,5VA cl.3
  • Se monte sur câble/barre Ø 21mm 16,5x12,5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Transformateur de mesure de courant pour câbles
  • Courant assigné primaire In 100 A
  • Courant assigné secondaire 5 A
  • Puissance apparente nominale secondaire 1.5 VA
  • Consommation d'énergie 1.5 W
  • Classe de précision 0.5
  • Facteur de limite de surintensité FS 5
  • Etalonné Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels Oui
  • Hauteur de l'ouverture 21-21 mm
  • Largeur de l'ouverture 21-21 mm
  • Diamètre d'ouverture 21 mm
  • Fixation par encliquetage Oui
  • Raccord secondaire Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires 1
  • EAN/Gencode 8032826054723

RSE Produit

0.994 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit