Transformateur de commande et sécurité à connexion automatique primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ - 400VA
Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut
400,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de commande et sécurité à connexion automatique
- Puissance :
- 400 en VA selon IEC et CSA
- 300 en VA selon UL
- 850 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 - Primaire 230-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK04 - Parties actives protégées par capot
- Equipé au secondaire de :
- 2 bornes de masse
- 2 bornes 0V
- 1 borne de sortie - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Les + installation
Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA
Les + utilisation
Filtrage des parasites
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.259 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.256 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.260 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Oui
- Construit comme un transformateur d'isolement Non
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 215-215 V
- Tension primaire 2 230-230 V
- Tension primaire 3 245-245 V
- Tension primaire 4 385-385 V
- Tension primaire 5 400-400 V
- Tension primaire 6 415-415 V
- Tension secondaire 1 24-24 V
- Puissance apparente nominale 400 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 4.17 %
- Largeur 121 mm
- Hauteur 156 mm
- Profondeur 140 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne automatique
- EAN/Gencode 3245060442064
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main