Transformateur de commande et sécurité à connexion à vis primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ - 630VA

  • Ref. 0 442 17
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

395,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
  • Puissance :
    - 630 en VA selon IEC et CSA
    - 450 en VA selon UL
    - 1000 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
  • Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
  • Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Les + installation

Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Oui
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 215-215 V
  • Tension primaire 2 230-230 V
  • Tension primaire 3 245-245 V
  • Tension primaire 4 385-385 V
  • Tension primaire 5 400-400 V
  • Tension primaire 6 415-415 V
  • Tension secondaire 1 24-24 V
  • Puissance apparente nominale 630 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 3.8 %
  • Largeur 132 mm
  • Hauteur 155 mm
  • Profondeur 175 mm
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060442170

Profil Environnemental Produit