Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 160VA

  • Ref. 0 442 84
  • LEGRAND

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

365,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur de commande et séparation des circuits monophasé à connexion vis
  • Puissance :
    - 160 en VA selon IEC et CSA
    - 140 en VA selon UL
    - 250 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
  • Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
  • Livré avec 2 barrettes de couplage
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Les + installation

Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA

Les + utilisation

Filtrage des parasites

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 440-440 V
  • Tension primaire 2 460-460 V
  • Tension primaire 3 480-480 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 160 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 6.92 %
  • Largeur 94 mm
  • Hauteur 112 mm
  • Profondeur 113 mm
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Oui
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060442842

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit