Transformateur commande et séparation des circuits connexion vis primaire 460V et secondaire 115V~ à 230V~ - 1000VA
Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut
1184,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de commande et séparation des circuits monophasé à connexion vis
- Puissance :
- 1000 en VA selon IEC et CSA
- 700 en VA selon UL
- 2000 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 - Primaire 460V+/- 20V~ - Secondaire 115V~-230V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
- Livré avec 2 barrettes de couplage
- Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Les + installation
Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA
Les + utilisation
Filtrage des parasites
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.259 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.257 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.260 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00870FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00870EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Non
- Construit comme un transformateur d'isolement Oui
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 440-440 V
- Tension primaire 2 460-460 V
- Tension primaire 3 480-480 V
- Tension secondaire 1 115-115 V
- Tension secondaire 2 230-230 V
- Puissance apparente nominale 1000 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 2.18 %
- Largeur 150 mm
- Hauteur 199 mm
- Profondeur 206 mm
- Classe de protection (IP) Autre
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060442880
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main