Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 100VA
Transformateur pour circuit de commande
806,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur CNOMO TDCE version II pour circuit de commande
- - Puissance 100VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 300VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 0,5A- Nombre de circuits prévus 1
- Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec un écran électrostatique
- Protection secondaire version II : disjoncteur magnéto-thermique courbe C pour 100 et 160VA, courbe D de 250 à 1600VA - Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
- Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.262 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Non
- Construit comme un transformateur d'isolement Oui
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 215-215 V
- Tension primaire 2 230-230 V
- Tension primaire 3 245-245 V
- Tension primaire 4 385-385 V
- Tension primaire 5 400-400 V
- Tension primaire 6 415-415 V
- Tension secondaire 1 115-115 V
- Tension secondaire 2 230-230 V
- Puissance apparente nominale 100 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension de court-circuit relative uk 4.5 %
- Largeur 145 mm
- Hauteur 185 mm
- Profondeur 170 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Montage sur rail Non
- EAN/Gencode 3245060426125
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main