Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 1000VA

  • Ref. 0 426 37
  • LEGRAND

Transformateur pour circuit de commande

1470,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande
  • - Puissance 1000VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 3000VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 6A- Nombre de circuits prévus 3
  • Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec 2 écrans électrostatiques
  • Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
  • Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1
    215-215V
  • Tension primaire 2
    230-230V
  • Tension primaire 3
    245-245V
  • Tension primaire 4
    385-385V
  • Tension primaire 5
    400-400V
  • Tension primaire 6
    415-415V
  • Tension secondaire 1
    115-115V
  • Tension secondaire 2
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    1000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.3%
  • Largeur
    216mm
  • Hauteur
    232mm
  • Profondeur
    210mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060426378

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations