Transducteur multifonctions type TEMA FP - 8 modules - Réseau mono et triphasé 3/4 fils - Entrée 80-500V TC/1A - Alim.Aux. 115VAC

  • Ref. 50252600
  • IMESYS - TEMA
  • Legrand Energies Solutions

Les transducteurs permettent la conversion d'une grandeur électrique en ou physique en un signal continu analogique proportionnel et normalisé


  • 8 modules DIN
  • Mesure de : Puissance active, réactive, apparente, moyenne, facteur de puissance, angle de phase, fréquence
  • Entrée tension jusqu'à 500V et sur TT/100 et 115V - Entrée courant sur TC/1A
  • Sortie possible avec tous les signaux standard 0...5/10/20mA - 4...20mA - 0...10V - 1...5V programmable
  • Affichage LCD, pages à défilement manuel, unité de mesure automatique en fonction des TC et TT externes

Les + utilisation

Un seul appareil pour le raccordement sur un réseau monophasé ou triphasé

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Courant assigné primaire In 1 A
  • Classe de précision 0.5
  • Etalonné Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels Oui
  • Nombre d'entrées primaires 1
  • Largeur 140 mm
  • Hauteur 89.5 mm
  • Profondeur 69 mm
  • Classe de protection (IP) IP52
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 98-127 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • précâblé Non
  • EAN/Gencode 8032826155987